Julkaise tuotteesi
hansgrohe Shower hose Techniflex 63"
hansgrohe

hansgrohe Shower hose Techniflex 63"

Isiflex Shower hose 160 cm
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 28276003 Chrome - 28276143 Brushed Bronze - 28276253 Brushed Gold Optic - 28276333 Polished Black Chrome - 28276343 Brushed Black Chrome - 28276623 Oil Rubbed Bronze - 28276673 Matt Black - 28276703 Matt White - 28276803 Stainless Steel Optic - 28276823 Brushed Nickel - 28276833 Polished Nickel - 28276923 Rubbed Bronze - 28276933 Polished Brass - 28276993 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite28276003
  • TuoteperheShower hoses
  • Tuoteryhmähansgrohe
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)23
  • Leveys (mm)23
  • Syvyys (mm)1600
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.4
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011535
  • ETIM-nimiShower hose
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Oseania