Julkaise tuotteesi
Unica Shower bar S Puro 90 cm with shower hose
Unica Shower bar S Puro 90 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar S Puro 90 cm with shower hose

    Unica Shower bar S Puro 90 cm with Isiflex shower hose 160 cm
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 28631000 Chrome - 28631140 Brushed Bronze - 28631340 Brushed Black Chrome - 28631670 Matt Black - 28631700 Matt White - 28631820 Brushed Nickel - 28631880 Satin Chrome - 28631990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • metal hand shower holder • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • inclination angle adjustable via raster • wall supports of metal
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28631000
    • TuoteperheWallbars
    • TuoteryhmäUnica
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1008
    • Leveys (mm)101
    • Syvyys (mm)67
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010140
    • ETIM-nimiSliding rod
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures