Julkaise tuotteesi
28739USA Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
28739USA Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
28739USA Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
28739USA Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+
    hansgrohe

    28739USA Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+

    Activera Q Overhead shower 290/180 1jet EcoSmart+

    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 28739001 Chrome - 28739671 Matt Black - 28739821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 290 x 180 mm • spray type: Rain • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28739USA
    • TuoteperheOverhead showers
    • TuoteryhmäActivera Q
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-04-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)50
    • Leveys (mm)295
    • Syvyys (mm)180
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures