Julkaise tuotteesi
28884XXX FixFit Fine Q Wall outlet with non-return valve
28884XXX FixFit Fine Q Wall outlet with non-return valve
    hansgrohe

    28884XXX FixFit Fine Q Wall outlet with non-return valve

    FixFit Fine Q Wall outlet with non-return valve
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 28884000 Chrome

      - 28884140 Brushed Bronze

      - 28884340 Brushed Black Chrome

      - 28884670 Matt Black

      - 28884700 Matt White

      - 28884990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • metal connection angle

      • material escutcheon: metal

      • connection type: G ½

      • slim, minimalist design

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28884XXX
    • TuoteperheShower support
    • TuoteryhmäFixFit Fine Q
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)65
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.27
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010132
    • ETIM-nimiHand shower holder
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers