Julkaise tuotteesi
WallStoris Planet Edition Towel hook wide
WallStoris Planet Edition Towel hook wide
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Towel hook wide

    WallStoris Planet Edition Towel hook wide
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 28915210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic dyed through • dishwasher safe, easy to clean • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to hang towels, face cloth, sponges, clothes • packaging unit: 2 pieces
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28915XXX
    • TuoteperheHooks
    • TuoteryhmäWallStoris Planet Edition
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)39
    • Leveys (mm)18
    • Syvyys (mm)32
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)20
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010552
    • ETIM-nimiTowel hook
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 -kuvausClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 27
    • OmniClass-nimikeRobe Hooks
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings