Julkaise tuotteesi
WallStoris Planet Edition Shelf
WallStoris Planet Edition Shelf
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Shelf

    WallStoris Planet Edition Shelf
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 28917210 Sand (recycled) Specification: • material shelf: plastic dyed through • dimensions: 200 x 169 mm • dishwasher safe, easy to clean • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to store razors, mug, candles
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28917XXX
    • TuoteperheShelfs
    • TuoteryhmäWallStoris Planet Edition
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)169
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)39
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)189
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011163
    • ETIM-nimiShelf
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings