Julkaise tuotteesi
WallStoris Planet Edition Push slider
WallStoris Planet Edition Push slider
    hansgrohe

    WallStoris Planet Edition Push slider

    WallStoris Planet Edition Push slider
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 28918210 Sand (recycled) Specification: • material: plastic • for shower hoses with a conical nut • height-adjustable slider with locking push-button slider • slider is rotatable – can be used on vertical and horizontal wall bars
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite28918XXX
    • Tuoteperhesupplies accessoires
    • TuoteryhmäWallStoris Planet Edition
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)61
    • Leveys (mm)43
    • Syvyys (mm)77
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)80
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings