Julkaise tuotteesi
Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set

    Metris Classic Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 31075001 Chrome - 31075005 Chrome - 31075621 Oil Rubbed Bronze - 31075821 Brushed Nickel - 31075825 Brushed Nickel - 31075831 Polished Nickel - 31075921 Rubbed Bronze - 31075925 Rubbed Bronze Specification: • ComfortZone 100 • projection: 114 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite31075001
    • TuoteperheBasin mixers
    • TuoteryhmäMetris Classic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)185
    • Leveys (mm)52
    • Syvyys (mm)164
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka