Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hansgrohe/products/82ff4228-2ab8-4ef1-8d91-9c9cefc1c6de
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Saatavana Yhdysvallat
hansgrohe
Seuraa
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Metris Single lever basin mixer 100 for hand washbasins with pop-up waste set
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Surfaces: - 31088001 Chrome - 31088821 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 100 • projection: 89 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
31088001
Tuoteperhe
Basin mixers
Tuoteryhmä
Metris
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2018-01-15
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
164
Leveys (mm)
53
Syvyys (mm)
132
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--31088001
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Saksa
Valmistettu:
Saksa
Nettopaino (kg)
1.8
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Venttiili
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Uniclass 2015 -koodi
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 -kuvaus
Mixers
CSI MasterFormat 2014 -koodi
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Mixers
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Lataa
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Lataa
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
Lataa
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Lataa
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
Lataa
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Lataa