Julkaise tuotteesi
Metropol Classic 3-hole basin mixer 160 with zero handles and pop-up waste set
Metropol Classic 3-hole basin mixer 160 with zero handles and pop-up waste set
    hansgrohe

    Metropol Classic 3-hole basin mixer 160 with zero handles and pop-up waste set

    Metropol Classic 3-hole basin mixer 160 with zero handles and pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 31305000 Chrome - 31305090 Chrome/Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 160 • projection: 147 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite31305000
    • TuoteperheBasin mixers
    • TuoteryhmäMetropol Classic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)203
    • Leveys (mm)248
    • Syvyys (mm)190
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures