Julkaise tuotteesi
Focus Single lever basin mixer 230 with pop-up waste set
Focus Single lever basin mixer 230 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 230 with pop-up waste set

    Focus Single lever basin mixer 230 for washbowls with pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 31531000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 230 • projection: 185 mm • spout height: 231 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite31531000
    • TuoteperheBasin mixers
    • TuoteryhmäFocus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)315
    • Leveys (mm)56
    • Syvyys (mm)232
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets