Julkaise tuotteesi
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout
    hansgrohe

    Focus Single lever kitchen mixer 280 with swivel spout

    Focus M41 Single lever kitchen mixer 280, 1jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 31817000 Chrome - 31817670 Matt Black - 31817800 Stainless Steel Finish Specification: • handle can be positioned on the right or left • ComfortZone 280 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite31817800
    • TuoteperheKitchen mixers
    • TuoteryhmäFocus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-01-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)305
    • Leveys (mm)104
    • Syvyys (mm)260
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets