Julkaise tuotteesi
Focus 4-hole rim mounted bath mixer
Focus 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Focus 4-hole rim mounted bath mixer

    Focus 4-hole rim mounted bath mixer
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 31936000 Chrome Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower holder • 2 functions • maximum pull-out length of hand shower: 1.60 m • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • diverter with automatic resetting • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite31936000
    • TuoteperheBath mixers
    • TuoteryhmäFocus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets