Julkaise tuotteesi
Focus Single lever shower mixer for exposed installation with 2 flow rates
Focus Single lever shower mixer for exposed installation with 2 flow rates
    hansgrohe

    Focus Single lever shower mixer for exposed installation with 2 flow rates

    Focus Single lever shower mixer for exposed installation with 2 flow rates
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 31968000 Chrome Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by up to 50% • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite31968000
    • TuoteperheShower mixers
    • TuoteryhmäFocus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets