Julkaise tuotteesi
Logis Towel hook
Logis Towel hook
    hansgrohe

    Logis Towel hook

    4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)
    Logis Towel hook
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 40511000 Chrome - 40511820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite40511000
    • TuoteperheHooks
    • TuoteryhmäLogis
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)18
    • Leveys (mm)18
    • Syvyys (mm)42
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)129
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010552
    • ETIM-nimiTowel hook
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 -kuvausClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 27
    • OmniClass-nimikeRobe Hooks
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings