Julkaise tuotteesi
Logis Towel holder twin-handle
Logis Towel holder twin-handle
    hansgrohe

    Logis Towel holder twin-handle

    Logis Towel holder twin-handle
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 40512000 Chrome - 40512820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: brass • material holder: metal • swivelling • length: 445 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite40512XXX
    • TuoteperheTowel holder
    • TuoteryhmäLogis
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)72
    • Leveys (mm)62
    • Syvyys (mm)445
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010551
    • ETIM-nimiTowel holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 25
    • OmniClass-nimikeTowel Bars
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings