Julkaise tuotteesi
Logis Universal Corner basket
Logis Universal Corner basket
    hansgrohe

    Logis Universal Corner basket

    Logis Universal Corner basket
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 41710000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite41710000
    • TuoteperheSoap dishes /-basket
    • TuoteryhmäLogis Universal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)62
    • Leveys (mm)226
    • Syvyys (mm)160
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)441
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010557
    • ETIM-nimiSoap holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 29 11
    • OmniClass-nimikeHand Soap Holders
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings