Julkaise tuotteesi
Logis Universal Liquid soap dispenser
Logis Universal Liquid soap dispenser
    hansgrohe

    Logis Universal Liquid soap dispenser

    Logis Universal Liquid soap dispenser
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 41714000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: matt glass • type of soap: liquid soap • filling capacity 200 ml • dosage 2 ml • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite41714000
    • TuoteperheLotion dispenser
    • TuoteryhmäLogis Universal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)67
    • Syvyys (mm)127
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)570
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 29 13
    • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings