Julkaise tuotteesi
hansgrohe Waste set non-closing for washbasins
hansgrohe Waste set non-closing for washbasins
    hansgrohe

    hansgrohe Waste set non-closing for washbasins

    hansgrohe Waste set non-closing for washbasins
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 50001000 Chrome - 50001020 Polished Chrome - 50001130 Polished Bronze - 50001140 Brushed Bronze - 50001250 Brushed Gold Optic - 50001260 Brushed Chrome - 50001300 Polished Red Gold - 50001310 Brushed Red Gold - 50001330 Polished Black Chrome - 50001340 Brushed Black Chrome - 50001420 Platinum - 50001430 Red - 50001450 White - 50001460 White - 50001480 Yellow - 50001610 Black - 50001650 Aranja - 50001670 Matt Black - 50001700 Matt White - 50001800 Stainless Steel Optic - 50001810 Satinox - 50001820 Brushed Nickel - 50001830 Polished Nickel - 50001840 Fine Brass - 50001880 Satin Chrome - 50001930 Polished Brass - 50001950 Brushed Brass - 50001990 Polished Gold Optic Specification: • non-closing valve • for washbasins without overflow • drain plug material stainless steel • connection dimension G 1¼ • with overflow
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite50001XXX
    • TuoteperheWaste systems washbasin
    • Tuoteryhmähansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)195
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-19 31 17
    • OmniClass-nimikeSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures