Julkaise tuotteesi
Cup-shaped trap standard model
Cup-shaped trap standard model
    hansgrohe

    Cup-shaped trap standard model

    4.6 / 5 tähteä4.6(10 arvostelua)
    hansgrohe Cup-shaped trap standard model
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 52053000 Chrome - 52053170 n.a. - 52053450 White - 52053920 n.a. Specification: • adjustment distance 35 - 95 mm • distance to wall 225 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼ • connection dimension outlet: DN32 • main material: brass
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite52053000
    • TuoteperheSiphons/Angle valves
    • Tuoteryhmähansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)195
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)243
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)451
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011344
    • ETIM-nimiShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-nimiTraps and strainers
    • UNSPSC-koodi401425
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54
    • Uniclass 2015 -kuvausValve products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-numero23-27 37 00
    • OmniClass-nimikeLiquid Traps
    • CSI UniFormat II -koodiD20
    • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING