Julkaise tuotteesi
54219XXX Xevolos E Tall cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge left
54219XXX Xevolos E Tall cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge left
54219XXX Xevolos E Tall cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge left
    hansgrohe

    54219XXX Xevolos E Tall cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge left

    Xevolos E Tall cabinet Sand Matt Beige 400/360, door hinge left
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 54219790 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Metallic Sand Beige

      - 54219730 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Dark Oak

      - 54219390 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Patterned Bronze 

      - 54219660 Body finish: Sand Matt Beige|Front finish: Textile Dark Grey

      Specification:

      • consists of: tall cabinet, glass shelves
      • material body: medium density fiberboard (MDF)
      • surface material body: lacquer
      • material front: polyester
      • surface material front: textile
      • MoistureProof: durable and consistent material
      • SmoothSurface: smooth and even for a great feel
      • AntiFingerprint: solution against fingerprints
      • material front frame: aluminium
      • surface material front frame: powder lacquer (body colour)
      • handleless
      • opening type: door
      • 2 doors
      • door hinge: left
      • open via PushOpen function
      • with 4 adjustable glass shelves
      • mounting condition: pre-mounted
      • with mounting material
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite54219XXX
    • TuoteperheBathroom vanity
    • TuoteryhmäXevolos E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1760
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)360
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)44.46
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011381
    • ETIM-nimiBathroom furniture set
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-21 19 15 33 13
    • OmniClass-nimikeResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings