Julkaise tuotteesi
uBox universal Installation set 90 cm for tileable linear shower drains into the floor screed
uBox universal Installation set 90 cm for tileable linear shower drains into the floor screed
    hansgrohe

    uBox universal Installation set 90 cm for tileable linear shower drains into the floor screed

    RainDrain Installation set 900 for shower drains finish sets
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 56013180 n.a. Specification: • consists of: Stainless Steel drain, pre-assembled sealing membrane, height adjustment feet, tiling aid • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite56013180
    • TuoteperheConcealed basic set shower drains
    • TuoteryhmäuBox universal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)41
    • Leveys (mm)113
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShowers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers