Julkaise tuotteesi
RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions
RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions
    hansgrohe

    RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions

    RainDrain Rock Finish set shower drain 600 cut on size and tileable
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 56029000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool, Dryphon • can be shortened on site • frameless design • height adjustable grate • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: free in the floor, two-sided • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 600 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite56029000
    • TuoteperheShower drains
    • TuoteryhmäRainDrain Rock
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)7
    • Leveys (mm)58
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEC011720
    • ETIM-nimiShower drain
    • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
    • UNSPSC-koodi40141719
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures