Julkaise tuotteesi
RainDrain Original Finish set shower drain 1000
RainDrain Original Finish set shower drain 1000
    hansgrohe

    RainDrain Original Finish set shower drain 1000

    RainDrain Original Finish set shower drain 1000
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 56200800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, installation set, Dryphon, sealing membrane • frameless design • easy to clean surface • height adjustable installation set • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: renovation • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • mounting type: free in the floor • installation on the screed • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite56200XXX
    • TuoteperheFinish sets shower drains
    • TuoteryhmäRainDrain Original
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-01-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)36
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEC011720
    • ETIM-nimiShower drain
    • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
    • UNSPSC-koodi40141719
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures