Julkaise tuotteesi
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting
    hansgrohe

    RainDrain Flex Linear shower drain 90 cm cuttable for free mounting

    RainDrain Flex Finish set shower drain 900 cuttable
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 56045800 Brushed Stainless Steel - 56045000 Chrome - 56045140 Brushed Bronze - 56045340 Brushed Black Chrome - 56045670 Matt Black - 56045700 Matt White - 56045990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: design grate with removable cover, Dryphon • can be shortened on site • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: two-sided • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite56045XXX
    • TuoteperheShower drains
    • TuoteryhmäRainDrain Flex
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)10
    • Leveys (mm)60
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEC011720
    • ETIM-nimiShower drain
    • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
    • UNSPSC-koodi40141719
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures