Julkaise tuotteesi
XtraStoris Individual Wall niche Brushed Stainless Steel with design frame 30 x 30 x 10 cm
XtraStoris Individual Wall niche Brushed Stainless Steel with design frame 30 x 30 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Individual Wall niche Brushed Stainless Steel with design frame 30 x 30 x 10 cm

    XtraStoris Individual Wall niche Brushed Stainless Steel with design frame 300/300/100
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 56097340 Brushed Black Chrome - 56097800 Brushed Stainless Steel - 56097140 Brushed Bronze - 56097670 Matt Black - 56097700 Matt White - 56097990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: wall niche with design frame, sealing set • body colour: Brushed Stainless Steel • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • easy to clean surface • suitable for use in wet areas • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • with 2 mm thick design frame • dimensions wall niche: 300 x 300 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 325 x 100 mm (HxWxD)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite56097XXX
    • TuoteperheWall niches
    • TuoteryhmäXtraStoris Individual
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)390
    • Leveys (mm)390
    • Syvyys (mm)105
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Säilytys
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011801
    • ETIM-nimiModule sanitary accessories
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings