Julkaise tuotteesi
RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame

    RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1500 with height adjustable frame
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 56128801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: height adjustable frame, design grate, wall installation flange • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • tile thickness: up to 18 mm • suitable for any type of tile • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • wall mounting possible • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite56128USA
    • TuoteperheFinish sets shower drains
    • TuoteryhmäRainDrain Match Boardwalk
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)25
    • Leveys (tuumaa)81
    • Syvyys (tuumaa)1455
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)5.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEC011720
    • ETIM-nimiShower drain
    • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
    • UNSPSC-koodi40141719
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures