Julkaise tuotteesi
RainDrain Brilliance Boardwalk Complete set point drain 150/150 with height adjustable frame
RainDrain Brilliance Boardwalk Complete set point drain 150/150 with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Brilliance Boardwalk Complete set point drain 150/150 with height adjustable frame

    RainDrain Brilliance Boardwalk Complete set point drain 150/150 with height adjustable frame
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 56136801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • direction of outlet: vertical • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with removable hair strainer • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite56136USA
    • TuoteperheShower drains
    • TuoteryhmäRainDrain Match Boardwalk
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-31
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)1.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEC011720
    • ETIM-nimiShower drain
    • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
    • UNSPSC-koodi40141719
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures