Julkaise tuotteesi
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
hansgrohe

RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700

RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 56219000 null Specification: • consists of: tileable grate, Dryphon, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: up to 18 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite56219XXX
  • TuoteperheFinish sets shower drains
  • TuoteryhmäRainDrain Minimalistic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-11-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • OmniClass-numero23-31 17 29
  • OmniClass-nimikeShower Drains