Julkaise tuotteesi
OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow
hansgrohe

OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow

OpenTide S Wash bowl 400/400 without overflow
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 60164450 White Specification:
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite60164XXX
  • TuoteperheWashbasins
  • TuoteryhmäXuniva S
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)95
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures