Julkaise tuotteesi
OpenTide U Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
OpenTide U Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
OpenTide U Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
    hansgrohe

    OpenTide U Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow

    OpenTide U Wash bowl 600/450 with tap hole and overflow
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 60171450 White Specification:
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite60171XXX
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäXuniva U
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)145
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures