Julkaise tuotteesi
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin

    CapeTide Q Full pedestal for washbasin
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 60176450 White

      Specification:

      • material: ceramic

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite60176XXX
    • TuoteperheFull pedestals
    • TuoteryhmäCapeTide Q
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-10-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)190
    • Leveys (mm)720
    • Syvyys (mm)160
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)11.17
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC003401
    • ETIM-nimiWash basin wrench
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 -kuvausPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
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
    Pohjois-Korea