Julkaise tuotteesi
60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
    hansgrohe

    60201XXX GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover

    GladeLake S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover

    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 60201450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • degree of gloss ceramic: glossy • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • visible fixation for the WC • water connection: back • centre-distance wall mounting: 180 mm • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • CE conformed
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite60201XXX
    • TuoteperheGladeLake S
    • Tuoteryhmätoilets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)365
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)28.73
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011318
    • ETIM-nimiToilet combination
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets