Julkaise tuotteesi
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
    hansgrohe

    60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow

    Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 60245450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 650x390x105 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 120 mm
      • degree of gloss: glossy
      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included
      • without tap hole
      • with overflow
      • CE conformed
      • without waste set
      • installation type: wall mounted
      • overflow class: CL25

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite60245XXX
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäXanuia Q
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)650
    • Syvyys (mm)480
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)19.46
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011550
    • ETIM-nimiWashbasin
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures