Julkaise tuotteesi
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    hansgrohe

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 60310450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • operation via push button • water connection: bottom • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite60310XXX
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)375
    • Leveys (mm)385
    • Syvyys (mm)151
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)13.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-numero23-31 19 19 19
    • OmniClass-nimikeWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures