Julkaise tuotteesi
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
    hansgrohe

    60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow

    Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 60322450 White

      Specification:

      • material: ceramic

      • outer dimensions basin: 1200x480x80 mm (WxDxH)

      • basin inner height: 100 mm

      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included

      • with 2 tap holes

      • without overflow

      • without waste set

      • installation type: wall mounted

      • overflow class: CL00

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viite60322XXX
      • TuoteperheXelu Q
      • TuoteryhmäWashbasins
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2025-07-09
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)130
      • Leveys (mm)1200
      • Syvyys (mm)480
      Liittyviä
      • Suunniteltu:Saksa
      • Valmistettu:Saksa
      • Nettopaino (kg)33.34
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
      • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
      • ETIM-koodiEC011550
      • ETIM-nimiWashbasin
      • UNSPSC-nimiSanitary ware
      • UNSPSC-koodi301815
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
      • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
      • OmniClass-numero23-31 13 00
      • OmniClass-nimikeSinks
      • CSI UniFormat II -koodiD2010
      • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures