Julkaise tuotteesi
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
    hansgrohe

    62018XXX EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect

    EluPura Original Q Wall hung WC 540 rimless AquaChannel Flush, HygieneEffect
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 62018450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • degree of gloss ceramic: glossy • flushing water quantity: 6 l • EcoSmart: water-saving toilet (suitable flushing tank required) • flushing type: wash-down • rimless • visible fixation • horizontal outlet • installation type: wall-mounted • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite62018XXX
    • TuoteperheEluPura Original Q
    • TuoteryhmäToilets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)25.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures