Julkaise tuotteesi
EluPura Q Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
EluPura Q Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect

    EluPura Q Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 62022450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite62022XXX
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäEluPura Q
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-08-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)22
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets