Julkaise tuotteesi
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    hansgrohe

    66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush

    iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 66001000 Chrome - 66001450 White - 66001670 Matt Black - 66001700 Matt White Specification: • wall-mounted • for 2-volume flushing system • material: plastic • mechanical • operation: from front with two buttons
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite66001XXX
    • TuoteperheFlush plate
    • TuoteryhmäiFrame Original Q
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)150
    • Leveys (mm)230
    • Syvyys (mm)9
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010145
    • ETIM-nimiDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets