Julkaise tuotteesi
Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation
Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation

    Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation for iBox universal
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 71267000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29,3 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite71267000
    • TuoteperheShower mixers
    • TuoteryhmäLogis Loop
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)165
    • Leveys (mm)155
    • Syvyys (mm)71
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures