Julkaise tuotteesi
Logis E Single lever bath mixer for concealed installation
Logis E Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis E Single lever bath mixer for concealed installation

    Logis E Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 71404000 Chrome Specification: • 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite71404000
    • TuoteperheBath mixers
    • TuoteryhmäLogis E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)179
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)67
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures