Julkaise tuotteesi
Logis Single lever bath mixer set for concealed installation
Logis Single lever bath mixer set for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Single lever bath mixer set for concealed installation

    Logis Single lever bath mixer set for concealed installation
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 71409000 Chrome Specification: • consists of: Single lever bath mixer, basic set • 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 30,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 30,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 27,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite71409000
    • TuoteperheBath mixers
    • TuoteryhmäLogis
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures