Julkaise tuotteesi
Logis Single lever shower mixer for exposed installation
Logis Single lever shower mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Logis Single lever shower mixer for exposed installation

    Logis Single lever shower mixer for exposed installation
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 71600000 Chrome - 71600670 Matt Black Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 28 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 17 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite71600000
    • TuoteperheShower mixers
    • TuoteryhmäLogis
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)167
    • Leveys (mm)220
    • Syvyys (mm)144
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures