Julkaise tuotteesi
Talis E Single lever basin mixer 240 without waste set
Talis E Single lever basin mixer 240 without waste set
    hansgrohe

    Talis E Single lever basin mixer 240 without waste set

    Talis E Single lever basin mixer 240 without waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 71717000 Chrome - 71717140 Brushed Bronze - 71717340 Brushed Black Chrome - 71717670 Matt Black - 71717700 Matt White - 71717990 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 240 • projection: 183 mm • spout height: 234 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite71717000
    • TuoteperheBasin mixers
    • TuoteryhmäTalis E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)292
    • Leveys (mm)46
    • Syvyys (mm)223
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 -kuvausMixers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMixers
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures
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
    Pohjois-Korea