Julkaise tuotteesi
Talis E Single lever bath mixer for concealed installation
Talis E Single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Talis E Single lever bath mixer for concealed installation

    Talis E Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 71745143 Brushed Bronze - 71745993 Polished Gold Optic - 71745003 Chrome - 71745673 Matt Black - 71745823 Brushed Nickel Specification: • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite71745003
    • TuoteperheBath mixers
    • TuoteryhmäTalis E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)191
    • Leveys (mm)155
    • Syvyys (mm)59
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Oseania