Julkaise tuotteesi
Talis S Single lever kitchen mixer 220 with device shut-off valve
Talis S Single lever kitchen mixer 220 with device shut-off valve
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 220 with device shut-off valve

    Talis M51 Single lever kitchen mixer 220, device shut-off valve, 1jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 72811000 Chrome Specification: • ComfortZone 220 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • with integrated shut-off valve • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite72811000
    • TuoteperheKitchen mixers
    • TuoteryhmäTalis S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)355
    • Leveys (mm)153
    • Syvyys (mm)213
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures