Julkaise tuotteesi
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 72840000 Chrome - 72840340 Brushed Black Chrome - 72840670 Matt Black - 72840800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 270 • l-spout • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite72840XXX
    • TuoteperheKitchen mixers
    • TuoteryhmäTalis M54
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)296
    • Leveys (mm)85
    • Syvyys (mm)256
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011431
    • ETIM-nimiKitchen mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures