Julkaise tuotteesi
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
Talis M54 F21-  Shut-off valve for concealed installation
    hansgrohe

    Talis M54 F21- Shut-off valve for concealed installation

    Talis M54 F21- Shut-off valve for concealed installation
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 72841000 Chrome - 72841670 Matt Black - 72841800 Stainless Steel Finish Specification: • connection dimension: G ½ inclusive adapter G ¾ • clamping range: 0 - 60 mm • diameter drill hole: 35 mm • diameter: 48.0 mm • device shut-off valve for installation in kitchen sinks and worktops
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite72841XXX
    • TuoteperheSupplies
    • TuoteryhmäTalis M54
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)115
    • Leveys (mm)48
    • Syvyys (mm)48
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)662
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Saniteetti
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures