Julkaise tuotteesi
Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set
Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set

    Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 73317000 Chrome - 73317670 Matt Black - 73317700 Matt White - 73317140 Brushed Bronze Specification: • ComfortZone 110 • projection: 116 mm • spout height: 105 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite73317XXX
    • TuoteperheBasin mixers
    • TuoteryhmäTecturis S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-07-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)183
    • Leveys (mm)46
    • Syvyys (mm)142
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)884.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures