Julkaise tuotteesi
Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing

    5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)
    Tecturis S Single lever bath mixer floor-standing
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 73440000 Chrome - 73440670 Matt Black - 73440700 Matt White - 73440140 Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • pressure diverter Select with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite73440XXX
    • TuoteperheBath mixers
    • TuoteryhmäTecturis S
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-22
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures